16:13:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
SL181852-E-C3>A
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL1818-E, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 2 bords à la bague intérieure, forme SL18
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 260 mm | Alésage |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
B | 28 mm | Largeur |
Cr | 275,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 530,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 58,000 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,080 1/min | vitesse limite |
nϑr | 790 1/min | vitesse de base |
≈m | 5.4 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 281 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 281 mm | épaulement d'arbre minimum |
Da max | 301.5 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
De min | 308 mm | diamètre minimum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | rayon de gorge maximum |
E | 308 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
s | 2 mm | déplacement axial |
d1 | 281 mm | diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 301.5 mm | diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |